![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/45105.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45105.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45105.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45105.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45105.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45105.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45105.F.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CWDM-SFP10G-80L.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/45105.G.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ 1570nm 80km DOM LC SMF
#45105
#45105
MXN$8,074
FS P/N: CWDM-SFP10G-80LFS P/N: CWDM-SFP10G-80L
41 vendidos
204 comentarios
6 preguntas
6 en almacén US. Recibe tu pedido el 2 de agto., 2024
3 en almacén global. Recibe tu pedido el 6 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Brocade XBR-SFP10G1570-80, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1570nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Brocade compatible
XBR-SFP10G1570-80
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1570nm
Distancia máxima de cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
Función DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
0~4dBm
Sensibilidad de receptor
<-23dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/1650249080625ccd78352132.19924693.jpeg.webp)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
Prueba de tasa de error de bit
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
152
37
15
0
0
B***a
United States
10 de febr. de 2021
Spending a few minutes of my time, first and foremost expressing how much I’m impressed by your friendliness, is the least I can do. Friendliness was followed by super-fast order processing and delivery. In a few words, unboxing and using your Flexbox is an utterly awesome experience. As in brilliant. Also saving us loads of time ordering optics. In addition to all of this – you deliver particular good build quality, too. You’ve got me impressed, thank you!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0F***s
United States
23 de dic. de 2020
For years we struggled with hundreds of transceivers from different vendors but this is finally over! With FLEXBOX we can easily reconfigure our transceivers which in the end saves a lot of time and money.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0P***i
United States
08 de oct. de 2020
We use FS modules for years with different networking hardware. Amazing and very stable products without any issues. Preparing a big network project with several switch vendors it was time to do the next step and order a FS BOX. Now we can be much more flexible than before and the provided tools are fast, stable, easy to use and as stable as all other FS producs. All in all - highest recommendation!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente