Los pigtails de fibra óptica proporcionan una forma rápida de crear dispositivos de comunicación en el sector. Están diseñados, fabricados y probados de acuerdo con el protocolo y el rendimiento dictados por los estándares industriales, que cumplirán con las especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas.
![Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 LC UPC símplex - 2m PVC 0.9mm Esta imagen trata sobre FSSM-LCU-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/43991.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 LC UPC símplex - 2m PVC 0.9mm Esta imagen trata sobre FSSM-LCU-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43991.main.jpg)
![Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 LC UPC símplex - 2m PVC 0.9mm Esta imagen trata sobre FSSM-LCU-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43991.B.jpg)
![Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 LC UPC símplex - 2m PVC 0.9mm Esta imagen trata sobre FSSM-LCU-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43991.C.jpg)
![Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 LC UPC símplex - 2m PVC 0.9mm Esta imagen trata sobre FSSM-LCU-FP-2M-PVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/43991.D.jpg)
Pigtail de fibra óptica monomodo OS2 LC UPC símplex - 2m PVC 0.9mm
Pigtail de fibra óptica monomodo símplex LC/UPC 9/125 OS2, cubierta exterior de PVC 0.9mm
El pigtail combina férulas de circonio de primera calidad y hardware de compuesto resistente para proporcionar el rendimiento óptico, la durabilidad y la repetibilidad necesarios para las aplicaciones de red actuales.
Conector FBT
Duro y resistente a la corrosión, no se deforma fácilmente
Chaqueta de PVC (OFNR)
Flexible y resistente a la abrasión, duradera para uso en interiores
Férulas de cerámica de nano-circonio
Garantiza una transmisión de red estable y rápida
La fibra de baja pérdida G.657.A1 y el radio mínimo de curvatura de 10mm, proporcionan una mayor flexibilidad para las configuraciones de espacio limitado.
D***n
United States
J***o
Canada
C***r
Canada