FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 12FMTPSMF.

5m (16ft) Puente MTP®, MTP®-12 APC (hembra) a MTP®-12 APC (hembra), 12 Fibras, Monomodo (OS2), LSZH, 0.35dB Máx, Tipo B, Amarillo

#43986
#43986

40G PLR4/100G PSM4/400G DR4/XDR4/PLR4 Cassettes universales MTP®

MXN$1,453
FS P/N: 12FMTPSMF
FS P/N: 12FMTPSMF
467 vendidos
15 comentarios
9 preguntas
Longitud:
18 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Puente MTP®-12, F a F, APC, 12F, OS2, LSZH, 0.35dB, Tipo B

Los puentes MTP® permiten la migración sin problemas a velocidades de datos más altas en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros cables troncales. Por lo general, se utilizan para parchear dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para el parcheo de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión del cableado.

Debido a que el MTP®-12 también admite sistemas de fibra MTP®-8, también es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos monomodo paralelos de 8 fibras, como la conexión óptica 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 y 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Conector B
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Tipo de pulido
APC a APC
Radio mínimo de curvatura
10mm
Pérdida de inserción
0.35dB máx. (típica 0.15dB)
Pérdida de retorno
≥60dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Diámetro exterior de la cubierta
3.0mm
Cubierta del cable
LSZH
Carga de tracción de instalación
66N
Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener cables de fibra óptica confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de Cables de Fibra Óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Una fabricación superior garantiza una transmisión estable

Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.

Conector US Conec MTP®

Proporciona señales estables y logra un diseño flexible del sistema.

Ultrafibra Corning SMF-28®

Permiten curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Chaqueta exterior LSZH

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión del cableado y acelera el despliegue para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicaciones
Fibra limpia significa rendimiento
Una cara frontal limpia es el principal requisito para una conexión fiable y de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassette.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)MTP® MPO Connector (3)Bend Radius (1)Cable Length (1)Change Polarity and Pins (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    13
    1
    1
    0
    0

    T***k

    United States

    18 de febr. de 2017
    5.0
    Ordered MTP trunk cables from other seller but the "in stock" turned out to be nonsense, so we looked some more and ordered the same cables from Fibersotre. Price was lower. Shipped same say. Better quality.
    Compra verificada
    Útil 2
    Comentario 0

    A***s

    India

    07 de febr. de 2017
    5.0
    The web site is clear and intuitive. Very easy to place order. Get contact with the company when more needed to be ordered and and they got them shipped quickly after the call. Products arrived here on time and the every thing was correct. Plugged one of the MTP cables into the MTP port and seemed to be convenient to install and worked well.
    Compra verificada
    Útil 2
    Comentario 0

    C***t

    United States

    14 de dic. de 2016
    5.0
    Fast shipping and came on a nice trunk. It was a backbone cable and being installed on MTP cassette and switch. Easy to plug and works well.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente