FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCSCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a SC UPC 5m OM1 62.5/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm

#43442
#43442

G.651 Redes 1/10G

MXN$139
FS P/N: OM1LCSCDX
FS P/N: OM1LCSCDX
6.2K vendidos
236 comentarios
8 preguntas
19 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
120 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica multimode OM1 de 62.5/125μm es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápido, de Gigabit Ethernet y de canal de fibra, como en el centro de datos, la sala de telecomunicaciones, las granjas de servidores, las redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 OM1 es ideal para la conexión de transceptores 100/1000BASE-SX, etc., para aplicaciones de Ethernet rápido, de Gigabit Ethernet y de canal de fibra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Dúplex
Modo de fibra
OM1 62.5/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
280m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
G.651
Radio mínimo de curvatura
15mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
2.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características

Radio mínimo de curvatura 20D/10D

La fibra G.651 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita la rotura del cable y prolonga su vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los duraderos cables de conexión de fibra son adecuados para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales de techo y el cableado bajo el suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    179
    57
    0
    0
    0

    S***n

    United Kingdom

    29 de mzo. de 2023
    5.0
    quick turn round received well packaged
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    T***h

    United States

    30 de en. de 2023
    5.0
    FS. com provides high quality products that just do what they need to do. These jumpers are $30+ anywhere else. I purchased all 6 for $35. Super Value and High Quality.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    J***i

    United States

    12 de jul. de 2022
    5.0
    Good quality product. prompt & friendly service by the Sales Team and Technical Support Team.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente