FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.
Esta imagen trata sobre OM2LCSCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a SC UPC 5m OM2 50/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm

#43149
#43149

BIF Redes 1/10G

MXN$131
FS P/N: OM2LCSCDX
FS P/N: OM2LCSCDX
2.3K vendidos
298 comentarios
9 preguntas
36 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica insensible a dobleces multimodo OM2 de 50/125μm de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica insensible a la curvatura multimodo OM2 50/125μm tiene menos atenueción cuando está doblado o retorcido en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y, hace más eficientes la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica multimodo 50/125 OM2 es ideal para la conexión de transceptores 1000BASE-SX, SFP, etc. para Gigabit Ethernet y aplicaciones de canal de fibra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Dúplex
Modo de fibra
OM2 50/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
550m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
Insensible a la curvatura
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
2.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características

10D/5D min. radio de curvatura

La fibra G.657.A1 BIF permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Virola de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

90-150N Resistencia a la tracción

El cable resistente a la tracción evita la rotura del cable y prolonga su vida útil.

Satisface las distintas necesidades de instalación en interiores

La excepcional durabilidad de los cables de fibra blindados es adecuada para la conexión de armarios de red, el cableado de canales en el techo y el cableado bajo el suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Custom Length (1)Tensile Strength (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    261
    37
    0
    0
    0

    M***c

    Slovenia

    15 de en. de 2024
    5.0
    ...................
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    M***c

    Slovenia

    15 de en. de 2024
    5.0
    .....................
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    s***a

    Portugal

    05 de sept. de 2023
    5.0
    Very good service and material
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente