FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre OM1LCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCDX.
Esta imagen trata sobre OM1LCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 2m OM1 62.5/125 dúplex multimodo PVC (OFNR) 2.0mm

#42093
#42093

G.651 Redes 1/10G

MXN$108
FS P/N: OM1LCDX
FS P/N: OM1LCDX
21.4K vendidos
270 comentarios
9 preguntas
308 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
17 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
90 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica multimodo de 62.5/125μm OM1 de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica multimode OM1 de 62.5/125μm es adecuado para aplicaciones de Ethernet rápido, de Gigabit Ethernet y de canal de fibra, como en el centro de datos, la sala de telecomunicaciones, las granjas de servidores, las redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten latiguillos de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica multimodo 62.5/125 OM1 es ideal para la conexión de transceptores 100/1000BASE-SX, etc., para aplicaciones de Ethernet rápido, de Gigabit Ethernet y de canal de fibra.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a LC
Tipo de pulido
UPC a UPC
Cantidad de fibra
Dúplex
Modo de fibra
OM1 62.5/125μm
Longitud de onda
850/1300nm
Distancia 1G Ethernet
280m en 850nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Grado de fibra
G.651
Radio mínimo de curvatura
15mm
Atenuación en 850nm
3.0 dB/km
Atenuación en 1300nm
1.0 dB/km
Chaqueta
PVC
Diámetro de cable
2.0mm
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita la rotura del cable y prolonga su vida útil.

Férula de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Cable delgado de 2.0mm

El cable de 2.0mm puede reducir la presión del conducto de cableado.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los duraderos cables de conexión de fibra son adecuados para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales de techo y el cableado bajo el suelo en el centro de datos.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
G.651
G.657.A1
Insensible a las curvas
Insensible a las curvas
Insensible a las curvas
Insensible a las curvas
Cubierta de cable
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diámetro de cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
15mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
20/10D (dinámico/estático)
10/5D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
20/10D (dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Indoor Use (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    218
    51
    1
    0
    0

    M***l

    United States

    13 de oct. de 2022
    4.0
    Order was fast and well packed. No notes.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    D***o

    Spain

    21 de en. de 2022
    5.0
    Exactly as described and works perfectly. Very well put together with good quality connections.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    B***a

    India

    06 de en. de 2022
    5.0
    I'm currently running HP J9054B transceivers with a 62.5/125 MMF patch cable over 6,200 ft 62.5/125 MMF fiber without any issues.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente