El cable de fibra óptica blindado con armadura metálica incorporada puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las zonas más peligrosas, incluidos los entornos con poco polvo, aceite, gas, humedad o incluso roedores que causan daños.
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado SC UPC a SC UPC dúplex OM4 multimodo PVC (OFNR) 3.0mm, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre AM-OM4SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/41092.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado SC UPC a SC UPC dúplex OM4 multimodo PVC (OFNR) 3.0mm, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre AM-OM4SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41092.main.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado SC UPC a SC UPC dúplex OM4 multimodo PVC (OFNR) 3.0mm, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre AM-OM4SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41092.B.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado SC UPC a SC UPC dúplex OM4 multimodo PVC (OFNR) 3.0mm, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre AM-OM4SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41092.C.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado SC UPC a SC UPC dúplex OM4 multimodo PVC (OFNR) 3.0mm, 2m (7ft) Esta imagen trata sobre AM-OM4SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/41092.D.jpg)
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado SC UPC a SC UPC dúplex OM4 multimodo PVC (OFNR) 3.0mm, 2m (7ft)
Cable de fibra óptica blindado OM4 50/125 multimodo SC/UPC a SC/UPC dúplex
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231103172032mp1ogj.jpg)
Radio mínimo de curvatura de 10D/5D
La fibra G.657.A1 BIF permite realizar curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y el enrutamiento de la holgura.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión alcanzan una vida útil de hasta 500 inserciones.
Resistencia a la tracción de 120N-225N
El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.
La excepcional durabilidad de los cables de fibra blindados es adecuada para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales en el techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.
J***s
United States
A***d
United States
FS, however, sells their armored cable with your choice of connector including SC and ST, which are both far more durable than flimsy LCs while still being easy to handle unlike FCs. This means you can have your important and expensive runs of fibre use the more robust terminations that you can give anyone in the shop to run and when it comes time to patch a switch you can just use a short, inexpensive bit of patch cable to go from your SC/ST into your LC SFP modules. That's a hard sell from other vendors, they rarely sell anything other than LC if terminated at all!
On top of that, they sell this at a very fair price regardless of what you terminate it with or what kind of jacket you want/need. Stop looking: you've found the good stuff :)
R***u
Canada