FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMLCDX.
00:35
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC UPC 15m OS2 9/125 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

Hot #40204
Hot #40204

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$179
FS P/N: SMLCDX
FS P/N: SMLCDX
95.2K vendidos
910 comentarios
10 preguntas
503 en almacén US. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
3066 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
660 en tránsito. entrega antes de 12 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para el cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesitan cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica es ideal para conectar 1G/10G/25G/40G/100G/400G conexiones Ethernet. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC UPC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura (núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra)
10D/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36 dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22 dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características

10D/5D radio mínimo de curvatura

La fibra BIF G.657.A1 permite curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

90-150N de resistencia a la tracción

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Cantidad de fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Uniboot/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Dúplex/2 fibras
Grado de fibra
G.657.A1
Corning G.657.A1
Corning G.657.A1
G.657.A1
G.657.A2
Corning G.657.A1
Chaqueta
PVC
PVC
PVC
PVC
TPU
LSZH
Diámetro del cable
2.0mm
2.0mm
2.0mm
3.0mm
4.0mm
7.0/2.0mm (exterior/interior)
Pérdida de inserción
≤0.3dB
≤0.12dB
≤0.2dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
10D/5D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
20D/10D
(dinámico/estático)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
-20~70°C
-20~70°C
-25~70°C
-40~85°C
-20~70°C
Aplicaciones
Interior, edificio general
Interior, DC de alta densidad
Interior, DC de alta densidad
Interior, áreas peligrosas
Al aire libre, ambiente severo
Al aire libre, industria pesada
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Connector Boot (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    791
    114
    4
    0
    1

    W***n

    United States

    25 de jun. de 2024
    5.0
    I have implemented single-mode patch cables in our company's network architecture. I highly recommend single-mode patch cables, especially for applications that require high-speed and long-distance transmission capabilities.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    F***y

    Spain

    22 de jun. de 2024
    5.0
    I want to give special praise to your transportation service. Every product I have ordered has been delivered on time as expected, and the packaging has been done with great care and security. I have made several purchases from your company, and each time I have received top-notch quality and outstanding performance.
    Compra verificada
    Útil 3
    Comentario 0

    R***e

    Uzbekistan

    18 de jun. de 2024
    5.0
    I appreciate the detailed information and advice provided by your team. They explained the design and material selection of the cables, and this sharing of professional knowledge helped me gain a better understanding of the advantages of your product.
    Compra verificada
    Útil 3
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente