FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.
Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AC07.

Cable de cobre de conexión directa (DAC) activa compatible con Juniper Networks QFX-QSFP-DAC-7MA, 40G QSFP+ 7m (23ft)

#36612
#36612

≤1.5W 37.5mm 28AWG Twinax

MXN$4,338
FS P/N: QSFP-40G-AC07
FS P/N: QSFP-40G-AC07
63 vendidos
92 comentarios
1 pregunta
Longitud:
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable DAC 40G QSFP+ compatible con Juniper Networks QFX-QSFP-DAC-7MA (7 metros, Activo, QSFP+ a QSFP+, 28AWG)

El cable twinax de cobre activo de conexión directa QSFP+ 40G compatible con Juniper Networks QFX-QSFP-DAC-7MA está diseñado para el uso en Ethernet 40GBASE. Proporciona una solución de conexión directa de cobre QSFP+ a QSFP+. Este cable cumple con el estándar Ethernet IEEE 802.3ba y es compatible con QSFP MSA.
Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar, de alta velocidad y rentable es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.

Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-ACxx a QSFP-40G-ACxxx, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Nota: FS Box no admite actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para cables DAC.

Especificaciones
Compatible con Juniper Networks
QFX-QSFP-DAC-7MA
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio de curvatura mínimo
37.5mm
Calibre de cable
28AWG
Longitud de cable
7m (22.97ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, canal de fibra

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 40 Gigabit entre puertos QSFP+ 40G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<2W
Bajo consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
33nm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Habilita la conectividad perfecta para tu red

FS ofrece la capacidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper y cualquier otra combinación de configuraciones.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.8
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    77
    13
    2
    0
    0

    B***t

    Canada

    11 de jun. de 2020
    5.0
    We are interested in the 40G DACs, but not sure if they can work with our Cisco devices. The AM quickly replied and asked about our devices’ model, and ensured us the cable could work with my devices. Yeah, they did. This cable does a good job in connecting our switches and adapters. Everything works fine and no problems have occurred so far.
    Compra verificada
    Útil 15
    Comentario 0

    C***e

    United Kingdom

    28 de my. de 2020
    5.0
    FS guys are always available to help and answer my questions. Thanks for their recommendation, the QSFP+ cable helps us achieve 40Gbps. Will deal with them again and recommend FS to people I know.
    Compra verificada
    Útil 14
    Comentario 0

    J***s

    United States

    20 de febr. de 2020
    5.0
    We would like to order 7m and 20m DAC cables. 7m was used for connecting the switch and network card in our controlling room, 20m was planned to connect another switch in the downstairs. But FS guys advised us to use 40G module and fibers to achieve 20m connection. He explained the transmission performance would be affected if we chose 20m DAC. We adopted the suggestion. All the DAC, modules and fibers had been used for a while without any problems.
    Compra verificada
    Útil 12
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente