El módulo transceptor QSFP+ compatible con Juniper Networks QSFPP-40GBASE-LR4 está diseñado para el uso en un rendimiento de Ethernet de 40GBASE de de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm y conector LC dúplex. Proporciona una solución Ethernet 40GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente compatible con los estándares QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 y OTU3 C4S1-2D1.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202207091019108uofhk.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/images/4ArwLeoPurjmGPZr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207091019108uofhk.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709101912r5wv8d.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709101230giemnh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709101915ku2wy3.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302271020551zi3zj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022070910123416y2in.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-LR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220805161101snwofb.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper QSFPP-40GBASE-LR4, 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
Hot #36114
Hot #36114
MXN$6,414
FS P/N: QSFP-LR4-40GFS P/N: QSFP-LR4-40G
16.2K vendidos
664 comentarios
17 preguntas
Transceiver Types:
863 en almacén US. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
189 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
56 en tránsito. entrega antes de 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 40GBASE-LR4 QSFP+ compatible con Juniper Networks QSFPP-40GBASE-LR4 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Juniper Networks
QSFPP-40GBASE-LR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
44.6Gbps (4×11.2Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB CWDM
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7~2.3dBm
Sensibilidad de receptor
<-11dBm
Presupuesto de potencia
4.5dB
Sobrecarga del receptor
2.3dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Tamaño del núcleo
9um
Ratio de extinción
>3.5dB
Modulación
NRZ
Host FEC
Soportado
Tasa de error binario (BER)
1E-12
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Compatible con OTN OTU3, 40G Ethernet, canal de fibra, SATA/SAS3, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201130/16067219375fc4a1910bcf65.85854312.jpeg)
Características
Conectividad de 40G para el centro de datos
El transceptor QSFP+, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211110/1636535899618b8e5bcd2d09.78349237.jpeg.webp)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (17)Matching Product (3)Product Recommendation (3)Compatibility (2)Application (1)Cable Type (1)Connection (1)Connectors (1)Customization (1)Interfaces (1)Juniper Series (1)Lead Time (1)Parameter (1)Policy (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
529
115
20
0
0
G***z
Mexico
19 de en. de 2023
Siempre que lo he requerido la atención es muy buena y el servicio de entrega también cumple con mis espectativas.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***n
United States
06 de sept. de 2022
Worked perfectly
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0M***r
United States
01 de agto. de 2022
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente