Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad de alimentación. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre las PDUs, y el equipo activo y pueden identificar diferentes dispositivos fácilmente. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales estarán disponibles para satisfacer múltiples entornos de aplicación. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., aplicable a una gran variedad de escenarios. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3ft (0.9m), rojo
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3ft (0.9m), rojo
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.
Macho | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
Hembra | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
Longitud | 3ft (0.9m) | 3ft (0.9m) | 3ft (0.9m) |
Color | Rojo | Rojo | Rojo |
Calibre | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
Compatibilidad de voltaje | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
Amperios máximos de entrada | 15A | 10A | 15A |
A***s
United Kingdom
K***t
United States
K***r
United States