Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade SFP+ fibra monomodo, 8G canal de fibra 850nm DOM hasta 150m
#50000
#50000
MXN$412
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
256 vendidos
81 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
48780 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
5136 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Brocade Compatible 8G Canal de fibra SFP+ Módulo transceptor (MMF, 850nm, 150m, LC)
Especificaciones
Marca compatible
Brocade
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
8.5Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima de cable
150m @ 8.5Gbps
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
VCSEL 850nm
Tipo de cable
MMF
Función DOM
Soportado
Potencia de transmisión (TX)
-6~-1dBm
Sensibilidad de receptor
<-11.1dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
De conformidad con MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
63
8
10
0
0
F***g
India
26 de agto. de 2021
Yes, we have received the package and it arrived earlier than previously indicated, thank you for marking it as urgent.
The package was in excellent condition.
We appreciate your support and assistance, you were a great help.
Look forward to work with you in our next order.
The package was in excellent condition.
We appreciate your support and assistance, you were a great help.
Look forward to work with you in our next order.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0W***g
Thailand
20 de en. de 2020
This product is used very well.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0L***v
Bulgaria
13 de nov. de 2019
Best supplier!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente