El transceptor SFP+ compatible DEM-431XT-DD de D-Link admite longitudes de enlace de hasta 400m sobre OM4 MMF (300m sobre OM3 MMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Gracias a su bajo consumo y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, radio y amplificador, unidades de banda base, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-431XT-DD SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM dúplex LC/UPC MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/29373.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-431XT-DD SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM dúplex LC/UPC MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29373.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-431XT-DD SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM dúplex LC/UPC MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29373.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-431XT-DD SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM dúplex LC/UPC MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29373.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-431XT-DD SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM dúplex LC/UPC MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29373.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-431XT-DD SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM dúplex LC/UPC MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29373.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-431XT-DD SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM dúplex LC/UPC MMF Esta imagen trata sobre SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/29373.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-431XT-DD SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM dúplex LC/UPC MMF
#29373
#29373
MXN$415
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
6.2K vendidos
3K comentarios
11 preguntas
Transceiver Models:
Compatible:
Más +
48782 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
5136 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Prueba gratuita del producto
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-SR compatible con D-Link DEM-431XT-DD (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con D-Link
DEM-431XT-DD
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo típico de energía
≤0.6W
Relación de Extinción
>3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Pregunta no respondida (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2615
318
96
1
2
W***n
United States
28 de jun. de 2024
Works great, seeing amazing transfer speeds to our servers.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente