FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre This picture shows the male and female connectors of MPO-12 OS2.
Esta imagen trata sobre This picture shows the female connector of MPO-12 OS2.
Esta imagen trata sobre This picture shows the male connector of MPO-12 OS2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre This picture shows the breakout kit of MPO-12 OS2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre This picture shows the male and female connectors of MPO-12 OS2.
Esta imagen trata sobre This picture shows the female connector of MPO-12 OS2.
Esta imagen trata sobre This picture shows the male connector of MPO-12 OS2.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre This picture shows the breakout kit of MPO-12 OS2.

Arnés MPO-8 personalizado, 8 Fibras, Monomodo (OS2),0.35dB Máx, Amarillo

#238801
#238801

Sistema de cableado 40G/100G Base-8

MXN$741
FS P/N: 8FMPOXXSMF
FS P/N: 8FMPOXXSMF
71 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Chaqueta de cable:
LSZH
Conector A:
Hembra APC 0.35dB
Conector B:
LC UPC dúplex
Longitud de breakout:
0.5m breakout igual
Breakout Diameter:
2.0mm
Polaridad:
Tipo B cruzado
Pulling eye:
Ninguno
Prepedido. envío antes de 14 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Arnés MPO-8 personalizado, 8F, OS2, 0.35dB

Los arneses MPO permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros troncales. Normalmente se utilizan para parchear dentro de un gabinete. El cable MPO, una alternativa rentable a la lenta terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión del cableado.

MPO-8 está optimizado para conexiones ópticas de 40G QSFP+ PLR4 a 10G SFP+ LR, 400G OSFP/QSFP-DD DR4 a 100G QSFP DR y 400G OSFP/QSFP-DD XDR4 a 100G QSFP FR y aplicaciones de centros de datos de alta densidad.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

Especificaciones
Conector A
MPO
Conector B
LC/SC/FC/ST
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
G.657.A1
Radio mínimo de curvatura
10mm
Diámetro exterior del tronco
3.0mm
Diámetro exterior de breakout
2.0mm (Dúplex), 2.0/0.9mm (Símplex)
MPO Conector IL
≤0.35dB
Conectores estándares IL
UPC≤0.2dB, APC≤0.3dB
MPO Conector RL
≥60dB
Conectores estándares RL
UPC≥50dB, APC≥60dB

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cubierta de cable personalizada

Los cables OFNP tienen la mayor clasificación de resistencia al fuego para tendidos verticales entre pisos en centros de datos. Los cables LSZH emiten poco humo y sin halógenos para zonas horizontales de cableado estructural.

Conectores MPO personalizados
El conector hembra (sin pines) se puede conectar directamente a transceptores u otros conectores macho.
El conector macho (con pines) está acoplado al lado hembra para la conexión de adaptadores, cassettes o paneles.
Conectores estándar personalizados

Se utiliza principalmente para conectar transceptores SFP/SFP+/XFP y adaptadores LC.
Se utiliza principalmente para comunicaciones de datos, FTTH, campus, redes corporativas, etc.
Se utiliza principalmente para comunicaciones de datos, equipos de medición, láseres, etc.
Pulling Eye personalizado
Sin Pulling Eye es adecuado para
los cables cortos en cableado de fibra común.
Con Pulling Eye puede proteger los cables
al tirar a través de conductos de larga distancia.
Longitud de breakout personalizada
Polaridad personalizada

Dominar el conocimiento de la polaridad de fibra para gestionar y optimizar tu red y conexión. También puedes consultar el Libro Blanco técnico si tienes interés o preguntas sobre la polaridad.

Productos personalizados adaptados a tus necesidades
Diversas opciones personalizadas
Elige las opciones adecuadas según tus aplicaciones.
Estricto control de calidad
Garantizar productos de alta calidad con instalaciones de prueba avanzadas.
Asistencia técnica
Obtén ayuda del equipo de ingenieros profesionales.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente