FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre gt.
Esta imagen trata sobre D.
Esta imagen trata sobre E.
Esta imagen trata sobre tg.
Esta imagen trata sobre DE.
Esta imagen trata sobre D.
Esta imagen trata sobre gt.
Esta imagen trata sobre gt.
Esta imagen trata sobre D.
Esta imagen trata sobre E.
Esta imagen trata sobre tg.
Esta imagen trata sobre DE.
Esta imagen trata sobre D.
Esta imagen trata sobre gt.

15m (49ft) H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2 x 200G QSFP56 Active Optical Breakout Cable

New #238237
New #238237

≤8W 30mm Fiber PAM4

MXN$22,189
FS P/N: QDD-400G-2QAO15
FS P/N: QDD-400G-2QAO15
3 vendidos
3 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

H3C Compatible 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 AOC Cable(15-meter, QSFP-DD to QSFP56)

The 400G QSFP-DD to 2x 200G QSFP56 breakout active optical cables operate over multi-mode fibers (MMF). This breakout cable is compliant with IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0, and CMIS 4.0. Thin and lightweight AOC cables simplify cable management, enabling an efficient system airflow, which is critical in high-density racks. It is used extensively in cloud and supercomputers due to its low cost, high-value proposition, and increased reliability.

Note: The FS P/N is changed from QDD-2Q56AO15 to QDD-400G-2QAO15, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Specifications
Part Number
QDD-400G-2QAO15
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Max Data Rate
425Gbps(8x53.125Gb/s)
Cable Length
15m (49ft)
Cable Type
OM3
Wavelength
850nm
Minimum Bend Radius
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Power Consumption
≤8W
Jacket Material
OFNP
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
8x 50G-PAM4 to Dual 4x 50G-PAM4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Build a Strong 400G Foundation in Data Centers
The 400G AOC breakout cable is suitable for short distances and offers a flexible way to connect within racks and across racks.
Fully Upgraded to 400G Speed
Massive Information Interaction
Economical and Quality-stable
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Support Real-time Configuration with FS Box
This AOC cable can realize real-time compatibility requirements, and upgrade firmware (part number, serial number, etc.) with FS Box, making it compatible with the upgrade switches.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

J***d

United States

05 de jun. de 2024
5.0
This product exceeded my expectations! The build quality is impressive, and it performs flawlessly in our network setup. Highly recommend it for anyone looking to upgrade their system!
Compra verificada
Útil 15
Comentario 0

B***v

United States

26 de abr. de 2024
5.0
Fantastic item! The durability and performance of this product make it a great investment for our business. It handles heavy workloads without any issues.
Compra verificada
Útil 9
Comentario 0

H***n

United States

14 de mzo. de 2024
5.0
I'm really pleased with this purchase. The installation was straightforward, and the functionality is top-notch. It has significantly improved our network efficiency.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente