El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Intel está diseñado para su uso en rendimientos de Ethernet 100GBASE de hasta 100 km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm a través de conectores LC dúplex. La señal de 100 Gigabit Ethernet se transporta a través de cuatro longitudes de onda. La multiplexación y demultiplexación de las cuatro longitudes de onda es gestionable dentro del dispositivo. Este transceptor cumple las normas IEEE 802.3, RoHS 10 y SFF-8636. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como proveedores de servicios, centros de datos y empresas que necesitan conectividad de largo alcance.