The 800GBASE-SR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module supports up to 50m link lengths over multi-mode fiber (MMF) via MTP/MPO-16 connectors. This transceiver is compliant with IEE802.3ck, CMIS 5.0 and QSFP-DD MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet.
Haz clic para ampliar la imagen
Cisco Compatible QSFP-DD 800GBASE-SR8 PAM4 850nm 50m DOM MPO-16/APC MMF Optical Transceiver Module
#233525
#233525
MXN$29,039
FS P/N: QDD-SR8-800GFS P/N: QDD-SR8-800G
3 vendidos
1 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 17 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cisco Compatible 800GBASE-SR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 50m, MTP/MPO-16, DOM)
Specifications
Part Number
QDD-SR8-800G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
30m@OM3/50m@OM4
Connector
MTP/MPO-16 APC
Cable Type
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.6-4dBm
Minimum Receiver Power
-6.4dBm
Powerbudget
2dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤13W
Extinction Ratio
>2.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
IEEE 802.3ck-2022, CMIS 5.0
Warranty
5 Years
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Leading Performance and Quality for 800G
Built-in Broadcom DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers higgh-speed and low-power in 800G links.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤13W
Low Power Consumption
VCSEL Laser
Ensure Production
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1311nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 |
Cable Distance (Max.) | 30m@OM3/50m@OM4 | 500m@SMF | 2km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | EML | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Power Consumption | ≤13W | ≤16.5W | ≤18W | ≤18W |
Application | Ethernet Data Center | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
0
0
0
0
B***r
United States
25 de dic. de 2023
Installation and usage of SR8 modules are very convenient. They can be easily matched with our existing multi-mode patch cords without the need to purchase additional accessory products.
Compra verificada
Útil 8
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente