FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .

FHD™ MTP®-MTP® Cassette, 24 Fibers OM4 Multimode, Universal Polarity, 24F MTP® to 3 x 8F MTP®, 0.35dB max

#230557
#230557

96F in 1U 24F MTP® to 3x 8F MTP®

MXN$5,314
FS P/N: FHD-1MTP3MTP8OM4
FS P/N: FHD-1MTP3MTP8OM4
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 14 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos

FHD™ 24 Fibers Elite MTP®-24 to MTP®-8 Fiber Optic Plug-N-Play Cassette, 24 Strands OM4 50/125μm MMF

FHD™ (FS High Density) series MTP® fiber cassette modules offer 24-fiber MTP® adapter on the rear of the units routed to 8-fiber MTP® adapters on the front patch field, which interconnect with high-density fiber cable assemblies for multiple applications.

The MTP®-24 cassette enables high-density, cost-effective 10G deployments and the simplest migration to 40G, 100G, and even 400G. The cassette allows 96 fiber connections to be deployed in the FHD™ series rack unit (1 RU).

Specifications
Fiber Count
24 Fibers
Fiber Mode
OM4
Adapter Type
US Conec MTP®
Adapter Color
Black
Number of Front MTP® Port
3 Ports
Number of Rear MTP® Port
1 Port
Key Orientation
Opposed
Housing Type
Cassette
Insertion Loss
≤0.35dB
Return Loss
≥20dB
Polarity
Universal
Dimensions (HxWxD)
1.38''x4.29''x6.22'' (35x109x158mm)
MTP® Adapter
Key Up to Key Down
Material of Cassette Body
Aluminium (AL5052)
Standard
RoHS Compliant
Application
Matching for FHD™ Series Enclosures
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Proporciona conexión y despliegue con rapidez

Los casetes de fibra óptica FHD™ (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los distribuidores y su diseño modular facilita el despliegue o la ampliación de la infraestructura a medida que aumentan las velocidades de la red

Numeración clara

La identificación visible de los puertos ayuda a seguir la conexión de la matriz

Remaches a presión

Instalación a presión sin herramientas para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios

Cubierta protectora contra el polvo

Reduce el riesgo de daños en el conector y prolonga el tiempo de uso

Pérdida de inserción ultrabaja para una red estable y fiable
Soluciones versátiles para diferentes sistemas de conexión
Hasta 96 fibras LC en un espacio de 1U, los casetes se pueden montar en cajas de la serie FHD™ (FS de alta densidad) para el cableado de centros de datos o empresas.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente