The 800GBASE-PLR8 QSFP-DD transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF) with MTP/MPO-16 connectors. This transceiver is compliant with QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021 and CMIS Rev 5.0 standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G PLR4 or 8x 100G LR application.
Haz clic para ampliar la imagen
Arista Networks QDD-800G-2PLR4 Compatible QSFP-DD 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM MPO-16/APC SMF Optical Transceiver Module, Support 2 x 400G-PLR4 and 8 x 100G-LR
#230057
#230057
MXN$51,871
FS P/N: QDD800-PLR8-B1FS P/N: QDD800-PLR8-B1
10 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 25 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Arista Networks QDD-800G-2PLR4 Compatible 800GBASE-PLR8 QSFP-DD Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
Specifications
Part Number
QDD800-PLR8-B1
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Wavelength
1311nm
Max Cable Distance
10km
Connector
MTP/MPO-16
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
SiPhotonics PIN PD
TX Power
-1.9~4.8dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4.8dBm
Typical Power Consumption
18W
Extinction Ratio
>3.5dB
Packaging Technology
COB (Chip on Board) Packaging
Modulation Format
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in DSP
Inbuilt FEC
No
Protocols
CMIS Rev 5.0, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021
Warranty
5 Years
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Center Wavelength | 1311nm | 1311nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex |
Cable Distance (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Transmitter Type | EML | EML | EML | EML |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip | Broadcom 7nm DSP Chip |
Power Consumption | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤18W |
Application | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet Data Center 800G to 2x400G |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente