FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre .

2m (7ft) Generic Compatible 800G OSFP Finned Top to 2 x 400G OSFP Flat Top Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#229601
#229601

≤0.1W 40.5mm 28AWG Twinax

MXN$4,961
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
FS P/N: OSFP-800G-2OFLPC02
1 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Generic Compatible 800G OSFP to 2x 400G OSFP DAC Breakout cable (2-meter, Passive, OSFP to 2x OSFP, 28AWG)

The Generic Compatible 800G OSFP Direct Attach cable operates over passive copper, which requires no additional power to ensure quality connectivity. This breakout cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards. It provides a high-speed connection of an 800G OSFP port on one end and two 400G OSFP ports on the other end. Each end contains EEPROM coding that offers product identification and characteristics to the host system. It is power-efficient and suitable for cost-effective close-range interconnections within the equipment room of telecom operators or data centers, etc.

Specifications
Part Number
OSFP-800G-2OFLPC02
Vendor Name
FS
Form Factor
800G OSFP (Finned Top) to 2× 400G
OSFP (Flat Top)
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
34.5mm (single)
69mm (repeated)
Power Consumption
≤0.1W
cable Length
0.5m (2ft)
Wire AWG
30AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3 ck
Modulation Format
PAM4

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Different Connector Shells Match Different Devices
The 800G OSFP end uses a finned top form-factor for use in switches. The two 400G ends support 4-channels of 100G-PAM4 (400G) and use a flat top OSFP for use in ConnectX-7 adapters using riding heat sinks on the connector cage.
Cable Type
Passive Breakout Copper
Passive Breakout Copper
Passive Breakout Copper
Passive Direct Attach Copper
Data Rate
800G to 4x 200G
800G to 2x 400G
800G to 2x 400G
800G to 800G
Connector Type
OSFP to 4x OSFP
OSFP to 2x OSFP
OSFP to 2x OSFP
OSFP to OSFP
Power Consumption
≤0.1W
≤0.1W
≤0.1W
≤0.1W
Cable Length
0.5-2m (2ft-7ft)
0.5-2m (2ft-7ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
0.5-1.5m (2ft-5ft)
Wire AWG
28-30AWG
28-30AWG
30AWG
28-30AWG
Minimum Bend Radius
26-31mm
34.5-40.5mm
40.5mm
34.5-40.5mm
Jacket Material
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente