FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre S3410L-48TF-1.
Esta imagen trata sobre S3410L-48TF-2.
Esta imagen trata sobre S3910-48TF主多图.
Esta imagen trata sobre S3910-48TF主多图.
Esta imagen trata sobre S3910-48TF主多图.
Esta imagen trata sobre S3410L-48TF-1.
Esta imagen trata sobre S3410L-48TF-2.
Esta imagen trata sobre S3910-48TF主多图.
Esta imagen trata sobre S3910-48TF主多图.
Esta imagen trata sobre S3910-48TF主多图.

S3910-48TF, switch Ethernet L2+ de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP enlaces ascendentes, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS®

New #222997
New #222997

PicOS® Broadcom MLAG VLAN de voz NAC

MXN$11,811
FS P/N: S3410L-48TF
FS P/N: S3410L-48TF
3 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 29 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Switch Gigabit Ethernet L2+ de 48 puertos, 48 x Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP enlaces ascendentes, PicOS®, soporta MLAG, chip Broadcom

S3410L-48TF es un switch gestionado apilable Gigabit de capa 2+ con 48 x 10/100/1000BASE-T y 4 x 1Gb SFP enlaces ascendentes. Precargado con PicOS®, ofrece funciones SDN integrales, lo que proporciona un sistema operativo de red (NOS) resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad.
Equipado con avanzados chips Broadcom, el switch ofrece una capacidad de conmutación de 104 Gbps y una velocidad de reenvío de 78 Mpps, lo que garantiza un rendimiento de red superior. Compatible con IPv4/IPv6, numerosas funciones de enrutamiento de capa 3 (como enrutamiento estático, OSPF, RIP y RIPng) y seguridad mejorada, este switch gigabit está diseñado para un despliegue flexible en diversos entornos de red, como redes de pymes, empresas, mercados intermedios y sucursales.

Especificaciones
Puertos
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G SFP
Chip de Switch
BCM56152
Capacidad de conmutación
104 Gbps
Sistema operativo
PicOS®
Tasa de reenvío
78 Mpps
Dirección MAC
16,381
Búfer de paquetes
1.5MB
MLAG
Memoria Flash
256MB
Número de VLAN
4,000
SDRAM
512MB
Tabla ARP
11,956
Fuente de alimentación
1 Integrado
Marco Jumbo
9.216
Número de ventilador
1 Integrado
MTBF
>200.000 horas
Flujo de aire
De izquierda a derecha
Rutas IPv4/IPv6
IPV4: 426
IPv6: 42
Tensión de entrada
100-240VAC, 50-60Hz, 0.6A
Consumo máximo de energía
40W
Dimensiones (HxWxD)
1.75''x17.44''x10.55''(44.5×443×268mm)
Métodos de montaje
sobremesa, en rack o en pared

Software Spotlights

Acceso seguro y simplificado para usuarios e IoT
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
PicOS® ofrece operaciones de red más resistentes y eficientes

Con PicOS®, se pueden ofrecer redes programables, altamente resistentes y fiables, más ligeras y escalables que sus predecesoras monolíticas. Prueba PicOS-V gratis >

48 puertos con detección automática permiten satisfacer diversas demandas de red
48 puertos Gigabit RJ45 permiten conectar varios dispositivos según los distintos anchos de banda, lo que ofrece una conexión de red más flexible.
BCM56152
Chip Broadcom
104 Gbps
Capacidad de conmutación
78 Mpps
Tasa de reenvío
VLAN de voz da prioridad a garantizar la calidad de VoIP
VLAN de voz mejora la prioridad de transmisión del tráfico de voz y garantiza la calidad de voz asignando el tráfico de voz a una VLAN dedicada sin competir con el resto del tráfico.
MLAG realiza servicios sin interrupciones

Utilizando el mismo modelo de switches, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones de servicio sin interrupciones, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.

El protocolo SSH (Secure Shell) proporciona acceso remoto seguro

SSH utiliza la función de inicio de sesión clave para cifrar y verificar los datos de red, proporcionar conexiones seguras de acceso remoto a los dispositivos de red y garantizar eficazmente el desarrollo de los servicios de red de los usuarios.

Puertos RJ45
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
24x 1000BASE-T
Puertos de fibra óptica
4x 1G SFP
4x 1G SFP
4x 10G SFP+
2x 1G SFP (2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP (2 Combo)
2x 10G SFP+
Puertos POE
48x PoE/24x PoE+
24x PoE+
Capa de gestión
Capa 2+
Capa 2+
Capa 2+
Capa 2+
Capa 2+
MLAG
yes
yes
yes
yes
yes
Fuentes de alimentación
1 integrado
1 integrado
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
2 (1+1 redundancia) intercambiables en caliente
Número de ventilador
1 integrado
Sin ventilador
1 integrado
2 integrados
2 integrados
Soporta VLAN, enrutamiento estático, RIP, OSPF, IS-IS, IPv6
yes
yes
yes
yes
yes
Soporta AAA, NAC, COPP, DAI
yes
yes
yes
yes
yes
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)PicOS® (1)Technical Support (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
0
0
0
0

M***m

Canada

11 de sept. de 2024
5.0
Top-notch customer service! The team is always available and ready to assist with any questions.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente