El switch PoE+ administrado de 24 puertos S3250-24TF-U está equipado con 4x 10/100/1000MBASE-T PoE++ puertos, 20 x 10/100/1000MBASE-T PoE+ puertos, con 2 x 1Gb puertos combo, que se pueden utilizar para enlazar a equipos ascendentes de mayor ancho de banda. Proporciona un presupuesto de potencia máximo de 370 W. 4 puertos admiten IEEE 802.3af/at/bt (hasta 90 W por puerto) y 20 puertos admiten IEEE 802.3af/at (hasta 30 W por puerto) para alimentar teléfonos IP conectados, puntos de acceso inalámbricos u otros dispositivos de red finales PoE, PoE+ y PoE++ conformes con los estándares. Con un alto rendimiento de conmutación y fiabilidad, el producto cuenta con una gran caché y un bajo retardo de transmisión, lo que permite acceder a vídeo Ultra HD.
Haz clic para ampliar la imagen
S3250-24TF-U, switch Gigabit Ethernet capa 2+ PoE+ de 24 puertos, 24 puertos PoE+ @370W, con 2 x 1Gb Combo enlaces ascendentes
S3250-24TF-U, switch Gigabit Ethernet capa 2+ PoE+ de 24 puertos, 24 puertos PoE+ @370W, con 2 x 1Gb Combo enlaces ascendentes
2 x Gigabit Combo puertos
1 x RJ45 Console puerto
Software Spotlights
Soporta IEEE 802.3af/at/bt PoE
Soporta 4K VLAN estáticas
Soporta agregación de enlaces estáticos/LACP
Soporta IGMP snooping
Soporta rutas estáticas, RIP, OSPF
Soporta STP/RSTP/MSTP
Soporta SNMP v1/v2c/v3
Soporta Syslog, gestión basada en Web, Telnet, SSH
Soporta LLDP (802.1ab)
Soporta la gestión de carga/descarga de archivos mediante TFTP
Soporta IEEE 802.1x y Radius
Soporta DHCP snooping
Soporta ACL
Soporta SP, WRR
Soporta tormenta/multidifusión/límite de unidifusión