El 8CH Mux Demux es rentable, flexible, y adecuado para dispositivos CWDM pasivos de transmisión de corta distancia basados en TFF (filtro de película delgada). Esta unidad se puede utilizar como multiplexor o demultiplexor (mux/demux) de acuerdo con la red ITU-T G.694.1 de 100 GHz. , maximiza la capacidad del rango de banda C. Junto con transceptores ópticos FS CWDM y OADM, etc., este Mux Demux admite una amplia gama de arquitecturas, desde configuraciones simples punto a punto hasta configuraciones de anillo amplificadas".
![8 canales CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, IL típico de 4.5dB, LC/UPC, fibra única, lado B, módulo enchufable FMU Esta imagen trata sobre 214985.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240403154419lznjp9.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![8 canales CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, IL típico de 4.5dB, LC/UPC, fibra única, lado B, módulo enchufable FMU Esta imagen trata sobre 214985.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240403154419lznjp9.jpg)
![8 canales CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, IL típico de 4.5dB, LC/UPC, fibra única, lado B, módulo enchufable FMU Esta imagen trata sobre 214985.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240403154419cb0cxo.jpg)
![8 canales CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, IL típico de 4.5dB, LC/UPC, fibra única, lado B, módulo enchufable FMU Esta imagen trata sobre 214985.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240403154419grr98g.jpg)
![8 canales CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, IL típico de 4.5dB, LC/UPC, fibra única, lado B, módulo enchufable FMU Esta imagen trata sobre 214985.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240403154419llcir9.jpg)
![8 canales CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, IL típico de 4.5dB, LC/UPC, fibra única, lado B, módulo enchufable FMU Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/78163.G.jpg)
8 canales CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, IL típico de 4.5dB, LC/UPC, fibra única, lado B, módulo enchufable FMU
8 canales CWDM Mux Demux, 1290-1610 nm, con monitor y puerto de expansión, 4,5 dB típico IL, LC/UPC, fibra única, lado B, módulo enchufable FMU
No adyacente ≥ 40 dB
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240410170043el67tf.jpg)
Por lo general, con una división del 1% (2%, 3%, 5% opcional), el puerto del monitor ofrece formas de monitoreo flexibles para probar la potencia, la longitud de onda y OSNR de la señal óptica sin interrupción del servicio.
La serie FMU se interconecta perfectamente con productos WDM de terceros para transmitir una gran cantidad de datos, satisfaciendo las demandas de múltiples escenarios, como finanzas, gobierno, Internet, etc.
Número de canal | 8 | 8 |
Longitud de onda | 1290-1610nm | 1270-1590nm |
Pérdida de inserción | ≤ 5,0 dB, 4,5 dB típico | ≤ 5,0 dB, 4,5 dB típico |
Espaciado de canales | 20 nm | 20 nm |
Aislamiento de canal | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB | Adyacente ≥ 30dB No adyacente ≥ 40dB |
Pérdida de retorno | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Tecnología | TFF (Filtro de película delgada) | TFF (Filtro de película delgada) |
Propiedad | Pasivo | Pasivo |
Manejo de energía | ≤ 500 mW | ≤ 500 mW |
Carcasa | Módulo enchufable FMU | Módulo enchufable FMU |
B***e
United States
L***a
Canada
H***t
United States