cable de conexión directa de 800G OSFP a 2x 400G QSFP112 compatible FS para Mellanox MCP7Y10-N01A funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares OSFP MSA, QSFP112 MSA, CMIS Rev 5.0 e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP 800G en un extremo y dos puertos QSFP112 400G en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout compatible con FS para Mellanox MCP7Y10-N01A de cobre pasivo de conexión directa OSFP 800G a QSFP112 2 x 400G, 1.5m (5ft)
#213781
#213781
MXN$4,546
FS P/N: OSFP-800G-2QPC015FS P/N: OSFP-800G-2QPC015
8 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
cable Twinax DAC Breakout pasivo de 800G OSFP a 2x 400G QSFP112 compatible con Mellanox MCP7Y10-N01A (1,5 metros, pasivo, OSFP a 2x QSFP112, 28AWG)
Specifications
Mellanox compatible
MCP7Y10-N01A
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP a 2x QSFP112
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Longitud del cable
1.5m (5ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Formato de modulación
PAM4
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente