S5870-48MX6BC-U, un switch L3 de nueva generación con 36 puertos 100M/1000M/2.5G, 12 puertos 1G/2.5G/5G/10GBASE-T, 4 enlaces ascendentes SFP28 de 25G y 2 puertos QSFP28 de 100G. Soporta IEEE 802.3at y 802.3bt. Precargado con PicOS®, equipado con funciones SDN integrales y software de gestión AmpCon™ compatible, que proporciona un sistema operativo de red (NOS) más resistente, programable y escalable con un menor coste total de propiedad. El switch también incluye una licencia perpetua y 5 años de mantenimiento estándar.
Construido con un chipset Broadcom fiable, redundancias intercambiables en caliente y equipado con funciones EVPN-VXLAN y MLAG, es perfecto para redes empresariales y de campus escalables.
![S5870-48MX6BC-U, switch PoE++ Ethernet L3 de 48 puertos, 48 puertos PoE+ de 2100W, con 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 uplinks, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231208180034g4pumo.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![S5870-48MX6BC-U, switch PoE++ Ethernet L3 de 48 puertos, 48 puertos PoE+ de 2100W, con 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 uplinks, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208180034g4pumo.jpg)
![S5870-48MX6BC-U, switch PoE++ Ethernet L3 de 48 puertos, 48 puertos PoE+ de 2100W, con 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 uplinks, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208180034vaswyy.jpg)
![S5870-48MX6BC-U, switch PoE++ Ethernet L3 de 48 puertos, 48 puertos PoE+ de 2100W, con 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 uplinks, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120818003435huxs.jpg)
![S5870-48MX6BC-U, switch PoE++ Ethernet L3 de 48 puertos, 48 puertos PoE+ de 2100W, con 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 uplinks, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208180034xi3d76.jpg)
![S5870-48MX6BC-U, switch PoE++ Ethernet L3 de 48 puertos, 48 puertos PoE+ de 2100W, con 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 uplinks, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años Esta imagen trata sobre S5870-48MX6BC-U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208180034k69k8p.jpg)
S5870-48MX6BC-U, switch PoE++ Ethernet L3 de 48 puertos, 48 puertos PoE+ de 2100W, con 4 x 25Gb SFP28 and 2 x 100Gb QSFP28 uplinks, fuentes de alimentación AC redundantes, flujo de aire C2P, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado, con licencia perpetua y paquete de servicio de 5 años
![https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24%0AgeneralImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plataforma+de+gesti%C3%B3n+AmpCon™%E2%84%A2 https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24%0AgeneralImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plataforma+de+gesti%C3%B3n+AmpCon™%E2%84%A2](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg)
Switch Ethernet L3 PoE++ de 48 puertos, 48 puertos PoE+ a 2100W, con 4 enlaces ascendentes SFP28 de 25Gb y 2 QSFP28 de 100Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, PicOS® instalado
Software Spotlights
Soporta MLAG,LLDP, Voice VLAN
Soporta canalizaciones de difusión, unidifusión y multidifusión
Soporta el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Soporta el doble protocolo IPv4/IPv6
Soporta detección de reenvío rápido BFD And Other Mechanism
Soporta TOS o CoS basado en DSCP
Soporta el controlador AmpCon™ para ZTP centralizado, gestión de la configuración
Soporta EVPN-VXLAN
Soporta ACL IPv6 basadas en hardware
Soporta control de flujo y PFC, ECN en colas UC (unicast) y MC (multicast)
Soporta herramientas de configuración y automatización Ansible, OpenFlow, NETCONF, etc.
Soporta DHCP snooping
Soporta automatización de pruebas con PicOS-V
Soporta la gestión de sistemas protegidos por usuario/contraseña
Soporta SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC/gNMI
Soporta la implementación completa de 802.1X
Soporta Secure Shell (SSHv1/v2)
Soporta L2/L3/L4ACLs, AAA RADIUS, TACACS+ AAA
Soporta un conjunto completo de protocolos Spanning Tree y mecanismos de seguridad
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240109110958cxncaf.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231214192351bmaaxl.jpg)
Utilizando el mismo modelo de switches, proporcionando una arquitectura distribuida y redundante para actualizaciones ininterrumpidas del servicio, y aislamiento de fallos para minimizar el impacto.
Utilizando la máquina virtual gratuita PicOS-V, puedes familiarizarte con los switches de software PicOS® y Prototipar las operaciones de red, validar la configuración y probar las funciones antes de comprometerte.
Puertos RJ45 | 36x 100M/1000M/2.5G | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 |
Puertos SFP | 4 x 25Gb SFP28 | — | — | 4x 10G/25G SFP28 | — |
Puertos SFP+ | — | 4x 1G/10G SFP+ | 6x 10G SFP+ | — | 6x 1G/10G SFP+ |
Puertos PoE | 48x 10/100/1000Mbps Puertos PoE | 48x 10/100/1000Mbps Puertos PoE | 48x 10/100/1000Mbps Puertos PoE | 48x 10/100/1000Mbps Puertos PoE | 48x 10/100/1000Mbps Puertos PoE |
Capa de gestión | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Apilamiento o MLAG | MLAG | Apilamiento | MLAG | MLAG | MLAG |
1+1 fuentes de alimentación intercambiables en caliente | |||||
Número de ventilador | 4 Built-in | 3 Built-in | 3 Built-in | 3 Built-in | 3 Built-in |
EVPN-VXLAN | — | — | |||
QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Static Routing, RIP, OSPF | |||||
Protocolo de enrutamiento avanzado (BGP/ISIS) |
T***y
United States