Los conectores estilo Keystone Cat7 sin herramientas permiten una instalación sencilla sin necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores Keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar cables de red, como el cableado local Cat7, el conector Keystone RJ45 que se encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo Keystone Jack sin herramientas y blindado Cat7 RJ45 (8P8C), 12 piezas/paquete
#206467
#206467
MXN$872
FS P/N: C7M-STKFS P/N: C7M-STK
267 vendidos
5 comentarios
0 pregunta
21 en almacén US. Recibe tu pedido el 24 de sept., 2024
83 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Módulo de conector Keystone sin herramientas Cat7 RJ45(8P8C) UTP
Especificaciones
Tipo de producto
Conector Keystone Cat7
Paquete
12 piezas/paquete
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Blindado
Velocidad de datos compatible
10GBase-T
Calibre de cable admitido
23-26AWG Cable
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
Aleación de zinc
Dimensiones (HxW)
0.87''x0.64'' (22x16.3mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Grosor del revestimiento de contacto
50 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Compatible con paneles de conexión y cables de red
Diseñado para una instalación cómoda y un buen rendimiento con paneles de conexión de 1U 24/48 puertos y cables de red para mejorar la eficiencia de la gestión.
Instrucciones de operación
Corta la cubierta del cable a la longitud
Separa los cables
Cable Ethernet que pasa por el top case
Fija el núcleo del cable como en la foto
Corta la parte sobrante
Coloca la cubierta de presión del cable base de línea de módulo
Utiliza la cubierta de ambos lados para sujetar
Empuja la brida para cables hacia adentro y asegúrela
Completo
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
0
0
0
0
n***e
United States
11 de dic. de 2023
The performance of this keystone jack is simply astonishing, its ability to shield against electromagnetic interference and protect signal integrity is amazing!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0B***e
United States
16 de nov. de 2023
I installed it in my data center and it's working great now.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0J***r
United States
07 de oct. de 2023
This keystone jack supports 10G data rate, which definitely meets my requirements.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente