El cable de fibra óptica insensible a dobleces monomodo OS2 de 9/125 μm tiene menos atenuación cuando se dobla o retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para su cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, salas de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube e interconectar casetes preterminados en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos. Se necesitan cables. Este cable de fibra óptica monomodo OS2 9/125 es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1613nm.
![Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete Esta imagen trata sobre 203289-1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231220170706exkl86.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete Esta imagen trata sobre SMLCSCSX-10PK.](https://resource.fs.com/images/dTQky2778BvE3okQ.jpg)
![Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete Esta imagen trata sobre 203289-1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231220170706exkl86.jpg)
![Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete Esta imagen trata sobre 203289-3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231220170706tltn6l.jpg)
![Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete Esta imagen trata sobre 203303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62905.main.jpg)
![Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete Esta imagen trata sobre 203303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62905.B.jpg)
![Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete Esta imagen trata sobre 203303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62905.C.jpg)
![Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete Esta imagen trata sobre 203303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62905.D.jpg)
![Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete Esta imagen trata sobre 203303.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/62905.E.jpg)
Cable de parche de fibra óptica monomodo OS2 símplex LC UPC a SC APC con revestimiento de PVC (OFNR) y con amortiguador de fibra de 2.0mm, 2m (7ft) 10 unidades por paquete
Cable de fibra óptica monomodo insensible a las curvas de alta calidad y rentable de 9/125μm.
(núcleo de fibra)
(cable de fibra)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230712110449gvhc4k.jpg)
Radio de curvatura mínimo de 10/5D
La fibra G.657.A1 permite curvas de cable más ajustadas para el enrutamiento.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión pueden alcanzar una vida útil de inserción de hasta 500 veces.
Resistencia a la tracción máxima de 100N
El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.
Ideal para conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.