Netgear AXM762 Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with per the RoHS Directive 2011/65/EU. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fiber Channel etc.
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231111104901ojp20o.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111104901ojp20o.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231111104901xu94yy.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.C.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.D.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.E.jpg)
![Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/36436.F.jpg)
Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ 80km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#201735
#201735
MXN$5,376
FS P/N: SFP-10GZR-55FS P/N: SFP-10GZR-55
0 vendido
325 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
106 en almacén US. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
258 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Netgear AXM762 Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
Specifications
Netgear compatible
AXM762
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220418/20220418112547_379.jpg.webp)
Características
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175348l7bsoo.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 11.3Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1550nm | 850nm | 1310nm | — | — | 850nm |
Cable Distance (Max) | 80km | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
TX Power | 0~5dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | <-23dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1.5W | ≤0.6W (Typical) | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
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
276
39
10
0
0
C***T
United States
17 de mzo. de 2022
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***e
France
09 de agto. de 2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Compra verificada
Útil 16
Comentario 0C***y
United States
15 de jun. de 2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente