El transceptor compatible con H3C SFP+ soporta hasta 2km a través de OS2 SMF mediante un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Este transceptor SFP+ 10G, de bajo consumo y alta velocidad, es ideal para centros de datos, canal de fibra 10G, SONET y SDH, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231103155458spov12.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231103155458spov12.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231103155458bmkldq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857xy9oyl.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231103155458q954u4.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857qxzvad.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOMLC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48812.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOMLC/UPC dúplex SMF
#200499
#200499
MXN$498
FS P/N: SFP-10GLRM-31FS P/N: SFP-10GLRM-31
280 vendidos
58 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
1904 en almacén US. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
726 en almacén global. Recibe tu pedido el 09 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con H3C 10GBASE-LRM SFP+ (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-10GLRM-31
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-12.6dBm
Consumo de energía típico
<1W
Sobrecarga del receptor
+1.5dBm
Tamaño del núcleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230818150630omu3ch.jpg)
Características
Conectividad 10G para centros de datos
Con 0.6W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180520341fji.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | 850nm | 850nm | — | — |
Distancia del cable (máx.) | 220m@OM3 300m@SMF | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m |
Tipo de cable | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF/SMF |
Potencia TX | -6.5~-0.5dBm | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — |
Sensibilidad del receptor | < -8.4dBm | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — |
Consumo de energía | <1W | <1W | <1W | <2.5W | <1.8W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
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
49
8
1
0
0
T***s
United States
12 de dic. de 2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***s
United States
12 de dic. de 2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***y
united kingdom
08 de dic. de 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente