FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.
Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico XCVR-S80V55 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km industrial DOMLC/UPC dúplex SMF

#200293
#200293

Semtech EML Duplex LC SMF

MXN$5,584
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
FS P/N: SFP-10GZR-55-I
13 vendidos
10 comentarios
0 pregunta
69 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible genérico XCVR-S80V55 10GBASE-ZR SFP+ (SMF, 1550nm, 80km, LC, industrial, DOM)

El transceptor SFP+ 10GBASE-ZR compatible XCVR-S80V55 admite enlaces de hasta 80 km de longitud a través de SMF mediante un conector dúplex LC. Este transceptor es compatible con IEEE Std 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. La monitorización de diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz serie de 2 hilos, tal y como se especifica en SFF-8472.
El SFP-10GZR-55-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles, tales como telecomunicaciones, procesamiento y gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de fábrica, aplicaciones al aire libre, ferrocarril y sistemas inteligentes de transporte (ITS), marina, petróleo y gas, minería, etc.

Specifications
Generic compatible
XCVR-S80V55
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Presupuesto de energía
23dB
Sobrecarga del receptor
-8dBm
Consumo de energía
≤2W
Relación de extinción
>7.5dB
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centros de datos
El transceptor SFP+, de 2W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 10G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad demostrada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarle una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Velocidad de datos (máx.)
11.3Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
Longitud de onda
1550nm
850nm
1310nm
850nm
Distancia del cable (máx.)
80km
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
30m
80m
300m@OM3
400m@OM4
Tipo de cable
SMF
MMF
MMF/SMF
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
MMF
Potencia TX
0~5dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-11.1dBm
Consumo de energía
<1.5W
≤0.6W (típico)
<1W
<1W
<2.5W
≤0.6W (típico)
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
0 a 70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
10
0
0
0
0

A***e

Belgium

13 de my. de 2023
5.0
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

P***e

United States

08 de abr. de 2023
5.0
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

F***i

United States

05 de mzo. de 2023
5.0
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente