FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 2.

Cable óptico activo 800G QSFP-DD compatible genérico de 2m (7ft)

#196287
#196287

≤12W 30mm Fiber

MXN$87,365
FS P/N: QDD-800G-AO02
FS P/N: QDD-800G-AO02
6 vendidos
3 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 12 de nov., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable genérico compatible 800G QSFP-DD AOC (2 metros, QSFP-DD a QSFP-DD)

El cable óptico activo 800G QSFP-DD está diseñado para enlaces Ethernet de 800 Gigabits sobre fibra multimodo OM4. Este cable es compatible con IEEE 802.3ck, especificación HW QSFP-DD Rev 6.3 y CMIS Rev 5.0. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real.
Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de conexión ópticos, y es adecuada para conexiones de 800G dentro de racks y entre racks adyacentes.

Specifications
Número de pieza
QDD800-AO02
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Longitud del cable
2m (7ft)
Tipo de cable
OM4
Longitud de onda
850nm
Radio mínimo de curvatura
30mm
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
12W
DDM/DOM
DDM
FEC
Soportado
Formato de modulación
PAM4
Protocolos
Especificación HW QSFP-DD Rev 6.3, CMIS Rev 5.0
Temperatura comercial
0°C a 70°C
Aplicación
Ethernet
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Chipset (1)Length (1)Maximum Distance (1)Specification (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
3
0
0
0
0

O***s

Canada

13 de oct. de 2023
5.0
It supports various transmission distances, making it suitable for both short-range and long-range connections.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***y

United States

09 de oct. de 2023
5.0
It provided seamless integration with our network infrastructure and delivered exceptional performance, allowing us to handle large data transfers with ease.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

T***s

United States

03 de oct. de 2023
5.0
Not only did it offer blazing-fast data transfer speeds, but it also helped us reduce our energy costs.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente