Los cables de alimentación IEC60320 ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y diversos colores, pueden minimizar los excesos de longitud y la holgura del cable entre PDUs y equipos activos, además de permitir identificar fácilmente diferentes dispositivos. Ofrecemos todo tipo de conectores y estándares internacionales para satisfacer diversas aplicaciones. Son compatibles con computadoras, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., y aplicables a una variedad de escenarios. Han pasado pruebas eléctricas al 100%, incluyendo pruebas de circuito abierto, cumplimiento de circuito corto, prueba de polaridad, continuidad de alto voltaje (Hipot) y prueba de resistencia de aislamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 8ft (2.4m), azul
Cable de extensión de alimentación IEC320 C14 a IEC320 C13 18AWG 250V/10A 8ft (2.4m), azul
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta SJT
Cumple con el grado retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro frente al ambiente externo.