El módulo convertidor adaptador QSFP+ a SFP+ compatible con HPE Aruba proporciona conectividad Ethernet 10G para puertos QSFP+ 40G. Este módulo es compatible con QSFP+ MSA SFF-8436 y SFP+ MSA SFF-8431. La MCU incorporada permite la lectura I2C de los registros SFP+ mediante la lectura de los registros QSA. El receptáculo SFP+ se conecta a la vía 1 del conector QSFP+. Los otros tres canales del conector QSFP+ no están conectados.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo adaptador convertidor compatible con HPE Aruba de 40G QSFP+ a 10G SFP+ con DDMI
#193608
#193608
MXN$1,432
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVRFS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
33 vendidos
0 comentario
0 pregunta
Transceiver Types:
11 en almacén US. Recibe tu pedido el 12 de jul., 2024
117 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo conversor adaptador compatible con HPE Aruba de 40G QSFP+ a 10G SFP
Specifications
Número de pieza
QSFP-SFP10G-CVR
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Conector
SFP+
Consumo de energía
≤1.5W sin módulo
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura ampliado
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolos
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Garantía
5 años
* Este producto tiene un registro y sólo soporta dispositivos de puerto dividido. Si necesitas utilizarlo en dispositivos que no sean de puerto dividido, ponte en contacto con tu gerente de cuenta.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conversión rentable de puerto QSFP+ a SFP
El producto ofrece la posibilidad de utilizar el módulo SFP+ 10GBASE con un puerto cliente QSFP+, lo que reduce los costes de múltiples factores de forma 40G en entornos de plataformas multiproveedor.
Conexión flexible
Módulo o cable QSFP+ a SFP
Plug and Play
No necesita configuración
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente