El cable de red delgado Cat6 es la solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El diseño compacto de 28AWG simplifica la instalación y la gestión. El menor tamaño del cable de red ayuda a aliviar la congestión y a mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita enganches de cable no deseados durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional, lo que facilita el acceso en aplicaciones de alta densidad. Todos los cables de red serán compatibles con el esquema de cableado T568B.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet delgado Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, 5ft (1.5m), azul (24 piezas/paquete)
Cable de red Ethernet delgado Cat6 snagless con bota sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda protectora contra tirones para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
Es compatible con portátiles, enrutadores, televisores, decodificadores de TV, conmutadores, impresoras, etc.
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento retardante de llama.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar..
Cables de conexión 100% Fluke Pruebe la confianza de que cada cable de conexión ofrece un rendimiento específico.