El gabinete de montaje en pared con bisagras estará construido con acero de alta resistencia y será capaz de administrar 12 unidades de rack de equipos activos y pasivos. Está diseñado para alojar equipos de rack de 19 pulgadas estándar EIA en armarios de cableado de red, locales comerciales, aulas, oficinas y otras áreas con espacio limitado en las que los equipos deben estar seguros, organizados y fuera del camino.
![Gabinete personalizado de montaje en pared 12U serie GV600 de 19" y 4 rieles con puerta frontal ventilada, parte posterior con bisagras Esta imagen trata sobre FS-WMCV-12U.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73984.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Gabinete personalizado de montaje en pared 12U serie GV600 de 19" y 4 rieles con puerta frontal ventilada, parte posterior con bisagras Esta imagen trata sobre FS-WMCV-12U.](https://resource.fs.com/images/NojVCx5dzjAUMT7V.jpg)
![Gabinete personalizado de montaje en pared 12U serie GV600 de 19" y 4 rieles con puerta frontal ventilada, parte posterior con bisagras Esta imagen trata sobre FS-WMCV-12U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73984.main.jpg)
![Gabinete personalizado de montaje en pared 12U serie GV600 de 19" y 4 rieles con puerta frontal ventilada, parte posterior con bisagras Esta imagen trata sobre FS-WMCV-12U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73984.B.jpg)
![Gabinete personalizado de montaje en pared 12U serie GV600 de 19" y 4 rieles con puerta frontal ventilada, parte posterior con bisagras Esta imagen trata sobre FS-WMCV-12U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73984.C.jpg)
![Gabinete personalizado de montaje en pared 12U serie GV600 de 19" y 4 rieles con puerta frontal ventilada, parte posterior con bisagras Esta imagen trata sobre FS-WMCV-12U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73984.D.jpg)
![Gabinete personalizado de montaje en pared 12U serie GV600 de 19" y 4 rieles con puerta frontal ventilada, parte posterior con bisagras Esta imagen trata sobre FS-WMCV-12U.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73984.E.jpg)
Gabinete personalizado de montaje en pared 12U serie GV600 de 19" y 4 rieles con puerta frontal ventilada, parte posterior con bisagras
Gabinete mural con bisagras a medida
El orificio de ventilación permite un flujo de aire generoso que mantiene el equipo refrigerado.
Los cómodos puertos superior e inferior facilitan el paso de los cables.
Los orificios de montaje y el rack numerado facilitan la instalación de los equipos.
Orificios de montaje en pared separados 16 pulg. para la colocación de montantes de pared estándar.
Conectado a tierra al armazón del gabinete y protege a las personas y los dispositivos.
Se cierra con seguridad para evitar daños, manipulaciones o robos.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307131802557sj5dw.jpg)
Soporte de montaje tipo L x2
Tornillo de expansión x4
Tornillo M6, tuerca y arandela de copa x20
Llave x2
Llave de horquilla x1
Destornillador Phillips x1
Instrucciones de instalación x1