Diseñado con una excelente gestión del cableado, fácil acceso superior e inferior y un sistema de raíles de montaje totalmente ajustable, el gabinete de montaje en pared es extremadamente versátil para una amplia gama de aplicaciones. Resulta ideal como mini sala de telecomunicaciones o para puntos remotos de distribución y consolidación de redes en espacios abiertos y desprotegidos, como almacenes, establecimientos comerciales y colegios.
![Gabinete de montaje en pared 9U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio Esta imagen trata sobre FS-WMNC-9U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202309211211469k5k4p.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Gabinete de montaje en pared 9U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio Esta imagen trata sobre FS-WMNC-9U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309211211469k5k4p.jpg)
![Gabinete de montaje en pared 9U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio Esta imagen trata sobre FS-WMNC-9U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230921121200ju4n23.jpg)
![Gabinete de montaje en pared 9U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio Esta imagen trata sobre FS-WMNC-9U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230921121209v711cp.jpg)
![Gabinete de montaje en pared 9U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio Esta imagen trata sobre FS-WMNC-9U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230921121213l3zzi4.jpg)
![Gabinete de montaje en pared 9U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio Esta imagen trata sobre FS-WMNC-9U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230921121216hs65tt.jpg)
![Gabinete de montaje en pared 9U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio Esta imagen trata sobre FS-WMNC-9U.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230921121220k94pw8.jpg)
Gabinete de montaje en pared 9U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio
Gabinete de montaje en pared 9U serie GW600 19" de 4 postes, con puerta frontal de vidrio
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230921143507sid87f.jpg)
El gabinete con puerta con ventana ahorra espacio al mismo tiempo que proporciona una manera efectiva de administrar 9 unidades de rack de equipos de red activos y pasivos, y protege contra el polvo y otros peligros.
Los paneles laterales extraíbles, los convenientes puertos superiores/inferiores y los orificios de ventilación permiten un acceso fácil y seguro a los equipos instalados y al tendido de cables.
Removable side panels
Removable side panels allow for easy, secure access to installed equipment .
Puertos superiores e inferiores
Los convenientes puertos superiores e inferiores permiten un fácil enrutamiento de cables.
Orificios de ventilación
Los numerosos orificios de ventilación mantienen el equipo fresco y seguro.