El transceptor SFP+ compatible con Ericsson admite longitudes de enlace de hasta 10km sobre OS2 SMF a través de un conector LC simplex. El diagnóstico digital también se puede utilizar a través de la interfaz I2C designada por SFF-8472 para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Cada módulo transceptor BIDI SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Cisco, etc. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor BIDI SFP+ 10G es ideal para armarios de cableado empresarial, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Ericsson, 10GBASE-BX10-D BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 10km industrial DOM LC símplex SMF para 4G inalámbrico
#187338
#187338
MXN$1,100
FS P/N: SFP-10G-BX-IFS P/N: SFP-10G-BX-I
13 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
124 en almacén US. Recibe tu pedido el 19 de sept., 2024
18 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-BX10-D SFP+ compatible con Ericsson (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-10G-BX-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
11.3168Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -14.4dBm
Presupuesto máximo de energía
9dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo típico de energía
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Ideal para la solución BIDI 4G Fronthaul
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G con 2 veces menos fibra requerida usando transceptores BIDI eCPRI en comparación con la red de fibra dual.
Temperatura -40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
Cada unidad se prueba para garantizar un funcionamiento impecable en los conmutadores específicos para centros de datos e interfaces estandarizadas que garantizan la interoperabilidad total con los principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados y cumplimiento estricto de los estándares GR-468 para garantizar que obtengas una óptica industrial confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1330nm/1270nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Product (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
I***i
France
18 de jun. de 2023
My experience was awesome. Highly satisfied, and I have already recommend two customers.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***y
Martinique
10 de jun. de 2023
NICE DEALING WITH YOUR COMPANY, VERY ACCURATE. THANK YOU.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente