El transceptor QSFP-DD compatible genérico admite longitudes de enlace de hasta 100m a través de fibramultimodo (MMF) a través demTP/MPO -24 conectores.
Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3bm y QSFP-DDmSA. Elmonitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para 2 × 100GBASE-SR4 Ethernet, centros de datos y conexiones de conmutadores y enrutadores.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible genérico, 200GBASE-2SR4 QSFP-DD 850nm 100m DOM MTP/MPO-24 MMF
Hot #185400
Hot #185400
MXN$10,980
FS P/N: QDD-SR4-2x100GFS P/N: QDD-SR4-2x100G
42 vendidos
12 comentarios
4 preguntas
Transceiver Models:
46 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 200GBASE-2SR4 QSFP-DD compatible genérico (MMF, 850nm, 100m,mTP/MPO-24, DOM)
Especificaciones
Número de parte
Q28DD-200G-2SR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD
Velocidad máxima de datos
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m
Conector
MTP/MPO-24
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de energía
1.9dB
Sobrecarga del receptor
3.4dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soporte
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Función FEC
Soporte
Protocolos
IEEE 802.3bm, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantía
5 años
*El transceptor QDD-SR4-2x100G debe usarse con un cable troncal MTP de 24 fibras de una secuencia de cables especial, que puede contactar con tu AM para personalizarlo.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda centralh | 850nm | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-24 | MTP/MPO-12 UPC | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 100m | 70m@OM3/100m@OM4 | 2km | 10km |
Tipo de cable | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 8x25G NRZ | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Chip | Macom | Inphi | Oclaro | Inphi |
Rango de temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, centro de datoss, conexiones de interruptores y switches | 200G Ethernet, interconexión de centros de datos, computación de alto rendimiento | 200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube | 200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Breakout Cables (1)Connectors (1)Modulation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
12
0
0
0
0
R***k
United States
20 de dic. de 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***d
United States
15 de nov. de 2023
I'm sure we will need more items in the near future, I will urge the engineers to shop FS for any future requirements.
I was very impressed on how quickly this order shipped and the level of service that we have received.
I was very impressed on how quickly this order shipped and the level of service that we have received.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***f
United States
12 de oct. de 2023
My order arrived today and I'm very happy with everything - especially your friendly and professional service which is appreciated. I'm impressed with the quality of the cables and I'll be sure to check out FS in future for any other parts or equipment.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente