El módulo transceptor óptico QSFP56 compatible FS para Mellanox MMA1T00-VS está diseñado para un rendimiento Ethernet de 200 GBASE a través de conectores MTP/MPO-12 utilizando fibra multimodo OM4 (MMF) con una longitud de onda de 850 nm hasta 100 metros.
El transceptor cumple los estándares IEEE 802.3bs, 200GBASE-SR4, SFF-8636 y SFF-8665. Es apto para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento y aplicaciones empresariales básicas y de capa de distribución.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP56-SR4-200G a QSFP-SR4-200G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, MMA1T00-VS 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202405291123295jwwrl.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, MMA1T00-VS 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291123295jwwrl.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, MMA1T00-VS 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291123299x8e6e.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, MMA1T00-VS 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre 11.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112329vbgzgg.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, MMA1T00-VS 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529112329re834f.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, MMA1T00-VS 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291123297zgjcn.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, MMA1T00-VS 200GBASE-SR4 QSFP56 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF
Hot #139695
Hot #139695
MXN$4,961
FS P/N: QSFP-SR4-200GFS P/N: QSFP-SR4-200G
1.1K vendidos
5 comentarios
10 preguntas
342 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
200 en tránsito. entrega antes de 16 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico compatible con Mellanox MMA1T00-VS 200GBASE-SR4 QSFP56 (MMF, 850 nm, 100 m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MMA1T00-VS
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
70m@OM3/100m@OM4
Conector
MTP/MPO-12 UPC
Tipo de cable
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3~3dBm
Sensibilidad del receptor
-6.5dBm
Presupuesto de energía
3.5dBm
Sobrecarga del receptor
5dBm
Consumo de energía típico
≤5W
Relación de extinción
3dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
FEC
Soporta RS-FEC
Protocolos
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Aplicación
200G Ethernet, centro de datos Interconexión, computación de alto rendimiento
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220926112334fe02dr.jpg)
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El chip Inphi integrado permite una transmisión estable de 200G y un bajo consumo, lo que ahorra energía y reduce la disipación de calor.
Inphi Chip
Transmisión estable
<5W
Menor consumo de energía
200Gbps
Alto rendimiento
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-12 UPC | MTP/MPO-24 | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 70m@OM3/100m@OM4 | 100m | 2km | 10km |
Tipo de cable | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x50G PAM4 | 8x25G NRZ | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Chip | Inphi | Macom | Oclaro | Inphi |
Rango de temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Aplicación | 200G Ethernet, Interconexión de centro de datos, computación de alto rendimiento | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, conexiones de centros de datos, conmutadores y enrutadores | 200G Ethernet, centro de datos, redes en la nube | 200G Ethernet, centro de datos, 5G backhaul |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Backward Compatible (1)Class 1 Laser (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)PAM4 (1)Product Comparison (1)Product Test (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
0
0
0
0
C***s
Germany
22 de mzo. de 2023
You are absolutely amazing. I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0K***n
United States
08 de mzo. de 2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0S***o
Netherlands
13 de febr. de 2023
I have started to use the product and it works great and I am very happy with the quality of the product.
Delivery was fast and service is good.
Delivery was fast and service is good.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente