El cable de conexión óptica activa 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 está diseñado para funcionar en sistemas de fibra multimodo. Este cable multiconector cumple con QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA y CMIS V4.0/SFF-8472. Integra 8 carriles de datos en cada dirección con un ancho de banda de 200 Gbps y es adecuado para aplicaciones de interconexión y comunicación de datos de varios carriles de corto alcance.
![Cable breakout óptico activo personalizado 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230427101019f8itu7.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout óptico activo personalizado 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101019f8itu7.jpg)
![Cable breakout óptico activo personalizado 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101019zw9w3k.jpg)
![Cable breakout óptico activo personalizado 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304271010194a4763.jpg)
![Cable breakout óptico activo personalizado 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427101024kbn1c4.jpg)
![Cable breakout óptico activo personalizado 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304271010199obwrz.jpg)
Cable breakout óptico activo personalizado 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28
#183739
#183739
MXN$9,735
FS P/N: QDD-200G-8SAOxxxFS P/N: QDD-200G-8SAOxxx
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
70m (230ft)
m
Marcas compatibles:
Genérico
Número del dispositivo:
Prepedido. envío antes de 03 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Diseño de solución
Garantía de 5 años
Cable de conexión óptica activa 200G QSFP-DD a 8x25G SFP28 (longitud personalizada, QSFP-DD a SFP28)
Especificaciones
Número de parte
QDD-200G-8SAOxxx
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a 8x25G SFP28
Velocidad máxima de datos
206.24Gbps (8x 25.78Gbps)
Longitud de cable
Personalizado
Tipo de cable
OM3
Radio de curvatura mínimo
30mm
Consumo de energía
QSFP-DD <4W,SFP28 <1W
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Formato de modulación
NRZ
BER
5E-5(Pre-FEC)
FEC incorporado
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240321095850cyvh5a.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Recursos
Productos vistos recientemente