El conjunto de cables compatibles con Juniper está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Los conjuntos de cables
QSFP-DD a 4xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
![Cable breakout de cobre de conexión directa pasiva compatible con Juniper, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs214uavz6os20211115154404.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable breakout de cobre de conexión directa pasiva compatible con Juniper, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21x10kcatm20211115154344.jpg)
![Cable breakout de cobre de conexión directa pasiva compatible con Juniper, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21lyztjy0p20211028174943.jpg)
![Cable breakout de cobre de conexión directa pasiva compatible con Juniper, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21ko5afq8o20211115154411.jpg)
![Cable breakout de cobre de conexión directa pasiva compatible con Juniper, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs212961i9iz20211115154438.jpg)
![Cable breakout de cobre de conexión directa pasiva compatible con Juniper, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21sbxa1rll20211115154505.jpg)
![Cable breakout de cobre de conexión directa pasiva compatible con Juniper, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21a68gacb120211115154532.jpg)
Cable breakout de cobre de conexión directa pasiva compatible con Juniper, 1.5m (5ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56
#182680
#182680
MXN$2,885
FS P/N: QDD-400G-4QPC015FS P/N: QDD-400G-4QPC015
2 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Length:
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
Cable de conexión DAC de 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 compatible con Juniper (1.5 metros, pasivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 28 AWG)
Specifications
Número de pieza
Q-4Q56PC015
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 4 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Radio mínimo de curvatura
41mm
AWG del cable
30AWG
Longitud del cable
1.5m (5ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consumo de energía
<0.1W
Formato de modulación
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Aplicación
400G Ethernet
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400G a 4x100G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
41mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231130113224ssjlv9.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
R***z
France
18 de jun. de 2023
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
Switzerland
15 de jun. de 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente