El transceptor SFP compatible con HPE Aruba admite longitudes de enlace de hasta 120km a través de fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y también redes inalámbricas 5G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con HPE Aruba, 1000BASE-CWDM SFP 1610nm 120km industrial DOM LC dúplex SMF
#178731
#178731
MXN$1,640
FS P/N: CW61-SFP1G-120-IFS P/N: CW61-SFP1G-120-I
0 vendido
30 comentarios
3 preguntas
Prepedido. envío antes de 8 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP 1000BASE-CWDM compatible con HPE Aruba (SMF, 1610nm, 120km, LC, industrial, DOM)
Especificaciones
Número de parte
CW61-SFP1G-120-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1.25Gbps
Longitud de onda
1610nm
Distancia máxima del cable
120km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB CWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Soportado
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-31dBm
Presupuesto de energía
31dB
Sobrecarga del receptor
0dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP MSA,SFF-8472,IEEE 802.3z
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Proporciona una solución rentable mediante el uso de una sola fibra para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Proceso riguroso para garantizar una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >10%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Velocidad máxima de datos | 1.25Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Longitud de onda | 1470nm~1610n | 1470nm~1610n | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm | 1270nm~1610nm |
Distancia máxima del cable | 120km@SMF | 160km@SMF | 20km@SMF | 40km@SMF | 100km@SMF | 120km@SMF |
Potencia TX | 0~5dBm | 1~6dBm | -5~0dBm | -5~0dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-31dBm | < -33dBm | < -24dBm | < -24dBm | <-30dBm | <-30dBm |
Consumo de energía | ≤1.5W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Connection (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
30
0
0
0
0
M***n
United States
17 de jun. de 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***n
United States
17 de jun. de 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***n
United States
17 de jun. de 2023
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente