Los módulos de cassette de empalme FHD™ (FS de alta densidad) pueden alojar y proteger empalmes de fibra óptica, garantizar una gestión adecuada del cable de fibra y el control del radio de curvatura, permitir un etiquetado claro y una organización lógica de los empalmes de fibra óptica, y alojar y proteger hasta 24 empalmes de fusión. Los cassettes de empalme eliminan la necesidad de bandejas de empalme individuales dentro de los armarios de fibra de montaje en rack de la serie FHD™ y proporcionan una organización y gestión óptimas de la holgura de las fibras. Las aplicaciones típicas incluyen redes de área extensa (WAN), campus, instalaciones gubernamentales, centros de datos y oficinas centrales.
Haz clic para ampliar la imagen
Cassette FHD™ de empalme de fibra, 24 fibras ópticas OS2 monomodo, 12 x LC dúplex (azul), 0.3dB máx.
Cassette FHD™ de 24 fibras ópticas de empalme, 24 filamentos OS2 9/125μm SMF
Los casetes de empalme de fibra FHD™ (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de tu red futura.
Numeración clara
La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión del conjunto
Remaches de bloqueo a presión
Instalación a presión sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Manguitos de cerámica de circonio
Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables
El casete de empalme de fibra elimina la necesidad de bandejas de empalme externas para lograr un empalme más rápido de los pigtails en campo.
M***n
Canada
P***o
United States