El módulo transceptor óptico compatible con Extreme 100GBASE-ZR4 está diseñado para su uso en rendimientos de Ethernet 100GBASE de hasta 80km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Al tener un diseño separado BOX+FPC+PCBA, tiene una gran fiabilidad, estanqueidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple la norma IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica la MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para ser utilizado en diversas aplicaciones, como las telecomunicaciones, las aplicaciones de los proveedores de servicios y también la red inalámbrica 5G, adecuada para los despliegues en exteriores e interiores.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF industrial Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240131181450pafbdb.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF industrial Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131181450pafbdb.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF industrial Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401311814502sqdr5.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF industrial Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174704op5ckc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF industrial Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131181450hg9geh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF industrial Esta imagen trata sobre QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174707dlo75e.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF industrial
#176275
#176275
MXN$107,914
FS P/N: QSFP-ZR4-100G-IFS P/N: QSFP-ZR4-100G-I
10 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
Transceiver Types:
2 en almacén global. Recibe tu pedido el 5 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, 100GBASE ZR4 QSFP28 (industrial, SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-ZR4-100G-I
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
LAN WDM EML
Tipo de receptor
SOA+PIN
Potencia TX
2.0~6.5dBm
Sensibilidad del receptor
-28.0dBm
Presupuesto de energía
30dB
Sobrecarga del receptor
-5dBm
Consumo de energía
≤7W
Relación de extinción
6dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Tecnología de embalaje
BOX
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Protocolos
IEEE 802.3ba, QSFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230220101328rwwp6c.jpg)
Características
Conectividad de 100G para el centro de datos
Presentado con 7W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente hasta 100G de transmisión.
Probado en dispositivos de host para la interoperabilidad comprobada
Cada unidad es de calidad probada para la compatibilidad en el entorno de interruptor objetivo, que garantiza operaciones impecables.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627121056x343ka.jpeg)
Las pruebas integrales aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas la óptica de alta calidad y confiable.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón de ojo
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima de cable | 80km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnología de embalaje | BOX | BOX | BOX | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | -40 a 85°C (IND) | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G breakout 800G a 8x 100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Compatibility (2)Operating Temperature (2)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
0
0
0
0
B***n
Ecuador
26 de mzo. de 2023
Got several 100G SR4 modules but requiring 100G ZR4 QSFP28 modules for our current project. Not sure about the technical specifications, so I contacted my account manager. She confirmed that these 100G modules were compatible with my Juniper switches and we also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***t
Canada
24 de sept. de 2022
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***o
United States
24 de febr. de 2022
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente