El transceptor QSFP28 compatible con Brocade proporciona un rendimiento de 100GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1331nm-TX/1271nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, centro de datos y aplicaciones de redes de área de almacenamiento.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230201181534ta5xlr.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181534ta5xlr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181536yxz77g.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181542kzgmuk.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181539soh63v.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201181544vvn56r.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade, 100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10km DOM LC símplex SMF
#175137
#175137
MXN$12,433
FS P/N: Q28-100G-BX10FS P/N: Q28-100G-BX10
11 vendidos
5 comentarios
5 preguntas
Transceiver Type:
39 en almacén global. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX10 QSFP28 compatible con Brocade para Ethernet y centro de datos (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
Q28-100G-BX10
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1331nm-TX/1271nm-RX
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.9~4.8dBm
Reflectancia del receptor
26dB
Presupuesto mínimo de energía.
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.8dBm
Consumo de energía
<4W
Ratio de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230201143752v6iyjl.jpg)
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Probado en dispositivos host para interoperabilidad comprobada
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827161339tbnml9.jpg)
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
Longitud de onda central | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | Simplex LC | Simplex LC | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km | 20km | 20km (com host FEC) | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Configuration (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
4
1
0
0
0
M***n
United States
10 de nov. de 2023
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***o
Australia
20 de abr. de 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0H***t
United States
15 de mzo. de 2023
Wow, thank you so much!
Compra verificada
Útil 6
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente