La bandeja de ventiladores 3U es un accesorio ideal para aumentar la ventilación dentro de tus distribuidores de rack y gabinetes para servidores. Un mejor flujo de aire mantiene fríos tus valiosos componentes de rack, ayuda a aumentar el rendimiento del sistema y evita costosas averías en los equipos que provocan tiempos de inactividad, daños y pérdida de datos. FANS3U3F sólo requiere un espacio de rack y se instala fácilmente en un distribuidor o gabinete para servidores. Incluye tres potentes ventiladores que deben montarse en la parte baja del rack para expulsar el aire caliente del mismo.
Haz clic para ampliar la imagen
Panel de ventiladores para montaje en rack horizontal 3U, 3 ventiladores, con interruptor de alimentacion
FANP3U3F, panel de ventiladores horizontal para montaje en rack 3U, 3 ventiladores, con interruptor de alimentación, 110V-120V
(483x130x44mm)
Con tres ventiladores, esta bandeja de ventiladores es un accesorio ideal para aumentar la ventilación dentro de sus armarios rack y armarios para servidores, proporcionando una corriente de flujo saludable para mantener tus equipos refrigerados.
Diseño preinstalado
El diseño preinstalado permite una instalación rápida y sencilla
Aluminio fundido a presión pintado
Aluminio fundido a presión pintado diseñado para durar con un uso constante
Interruptor de alimentación
Ventilador con switch de un botón, sencillo y práctico
Los ventiladores expulsan el aire caliente del rack a 240 CFM desde la parte trasera hacia la delantera, y un mejor flujo de aire mantiene fríos los componentes del rack, lo que ayuda a evitar costosas averías en los equipos.
Número de espacios en rack | 3U | 1U | 1U |
Fuente de alimentación | 110V~120V o 220~240V, 50Hz | 110V~120V o 220~240V, 50Hz | 110V~120V o 220~240V, 50Hz |
Potencia de entrada | 15W | 15W | 15W |
Flujo de aire | 240CFM | 160CFM | 320CFM |
Velocidad nominal | 2300±10%RPM | 2300±10%RPM | 2300±10%RPM |
Peso | 7.05lbs (3.2kg) | 7.72lbs (3.5kg) | 12.13lbs (5.5kg) |
Dimensiones (HxWxD) | 14.49''x5.12"x1.32" (483x130x44mm) | 14.49''x5.1"x1.32" (483x170x44mm) | 14.49''x12.99"x1.32" (483x330x44mm) |
B***n
United Kingdom