El dispositivo integra tecnologías como una pantalla 4K, tacto por infrarrojos, interacción hombre-máquina, procesamiento de información multimedia y transmisión de red, y ofrece a los usuarios diversas funciones como escritura, anotación, uso compartido de varias pantallas y detección de lápiz. La tableta interactiva se utiliza principalmente para videoconferencias remotas, formación y orientación, y otros eventos en oficinas, salas de reuniones, aulas multimedia, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Pizarra blanca interactiva IWB-5375-S con pantalla antirreflejos 4K UHD y 2 lápices, soporta actualización remota OTA y pantalla compartida, 75 pulgadas
Pizarra blanca interactiva IWB-5375-S, 75 pulgadas
La tecnología de unión cero con una pantalla antirreflejos 4K UHD aporta una visualización más brillante y una experiencia táctil más suave.
La tecnología táctil IR te ofrece una experiencia de escritura natural. La precisión de escritura es de más o menos 1 mm, lo que ayuda a hacer anotaciones finas.
El altavoz dual de matriz de 6 canales garantiza un sonido Hi-Fi nítido en cualquier lugar remoto.
Sólo tienes que tocar para compartir lo que hay en tu portátil o teléfono. El paso de página y las anotaciones en pantalla en tiempo real facilitan una colaboración realmente flexible.
La pizarra interactiva permite a los usuarios transferir rápidamente archivos a ella mediante un código QR. Puedes compartir pantallas en estas aplicaciones y mejorar la comunicación a distancia.
La pizarra inteligente interactúa con dispositivos personales, redefiniendo la facilidad de uso y la flexibilidad para un mundo BYOD.
T***k
Canada
D***e
United States