La caja de control de terminal remoto KVM-IPC es un controlador para la gestión remota de KVM IP. Puede acceder remotamente a KVM IP en la red a través de Internet, y puede cambiar entre el sistema de gestión remota y el ordenador de la oficina a voluntad después de conectarse a un host de PC, por lo que hace malabares con la gestión remota y el trabajo de oficina.
Haz clic para ampliar la imagen
Estación de consola KVM sobre IP VGA/DVI/HDMI
#161967
#161967
MXN$6,829
FS P/N: KVM-IPCFS P/N: KVM-IPC
26 vendidos
3 comentarios
5 preguntas
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 2 años
Estación de consola KVM sobre IP VGA/DVI/HDMI
Especificaciones
Puerto del servidor
VGA, DVI
Puerto de consola
USB, VGA, DVI, HDMI
Usuario
1 local
Vídeo
1-HDB-15 hembra, 1 x HDMI hembra, 1 x DVI-D hembra
Resolución de vídeo
2048 x1536@60Hz, 1920 x1080@60Hz
Voltaje de entrada
DC 12V
Consumo de energía
10W
Material
Metal
Control de puertos
Pulsador, menú OSD, teclas de acceso rápido
Dimensiones (HxWxD)
1.73" × 10.24" × 4.60" (44 × 260 × 116.6mm )
Temperatura de funcionamiento
0 a 50℃
Temperatura de almacenamiento
-20 a 60℃
Peso
2.65lbs (2.15kg)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Acceso remoto IP para menos viajes a la sala de servidores
KVM-IPC permite la administración remota junto con el trabajo de oficina al cambiar sin problemas entre sistemas de administración y computadoras de oficina a través de la red.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Battery (1)Configuration (1)Connection (1)Remote Manage (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
D***n
United States
06 de mzo. de 2024
I am very satisfied with the performance of the KVM-IPC after purchasing it. It runs reliably and provides fast virtualization solutions, allowing me to easily manage my servers and virtual machines.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0P***t
United States
06 de mzo. de 2024
As a technical professional, I am highly satisfied with the flexibility and performance of this product.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0J***k
United States
27 de dic. de 2022
As far as feedback goes, really happy. The website is really easy to use and clear, products always ship quickly when we have used you. Would happily use you guys again.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente