![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avago AFCT-5715ALZ, 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230327162839o6z8db.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avago AFCT-5715ALZ, 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327162839o6z8db.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avago AFCT-5715ALZ, 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303271640457l0a7i.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avago AFCT-5715ALZ, 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045ew1gf1.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avago AFCT-5715ALZ, 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045krlbvc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avago AFCT-5715ALZ, 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230327164045dxb5yb.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avago AFCT-5715ALZ, 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC dúplex MMF/SMF Esta imagen trata sobre SFP1G-LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208121519235y4cl8.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avago AFCT-5715ALZ, 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km DOM LC dúplex MMF/SMF
#75326
#75326
MXN$166
FS P/N: SFP1G-LX-31FS P/N: SFP1G-LX-31
1.1K vendidos
2.1K comentarios
7 preguntas
Transceiver Models:
14889 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
1346 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Avago AFCT-5715ALZ, 1000BASE-LX (MMF/SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Avago
AFCT-5715ALZ
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1.25Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
550m@MMF/10km@SMF
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF/MMF
Tipo de transmisor
FP
Tipo de receptor
PIN
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX
-9.5 ~ -3dBm
Sensibilidad del receptor
< -23dBm
Consumo de energía
≤1W
Sobrecarga del receptor
-3dBm
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Relación de extinción
>9dB
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF (LX)
2,583,979 horas
Protocolos
IEEE 802.3ah-2004, IEEE 802.3z, SFF-8472, SFP MSA (INF-8074i)
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para el centro de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830171750v352hp.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1777
271
66
1
0
F***A
Mexico
19 de agto. de 2024
buen producto
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***w
United States
06 de agto. de 2024
The order arrived. The SFPs are being tested this week. I don't anticipate any issues as I have used fs.com for similar products in the past and they've been great.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0E***k
Estonia
21 de my. de 2024
Fast delivery.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente