El cable de alimentación BS1363 a IEC320 C13 del Reino Unido es un reemplazo ideal para los cables de alimentación desgastados o perdidos, o simplemente como una práctica copia de seguridad. El cable de alimentación se utiliza normalmente en escenarios de oficinas comerciales y salas de servidores de centros de datos para conectar un ordenador, servidor o unidad, etc. a una toma de corriente de pared BS1363, sistema UPS o PDU. Este cable de alimentación está disponible en otras longitudes y te permite una gran flexibilidad en la colocación de los equipos.
![Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220728140949qfewj8.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949qfewj8.jpg)
![Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949bmafpt.jpg)
![Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949e170aw.jpg)
![Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro Esta imagen trata sobre PU13C13-10A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220728140949kwi4oq.jpg)
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro
#158191
#158191
MXN$187
FS P/N: PU13C13-10AFS P/N: PU13C13-10A
34 vendidos
2 comentarios
4 preguntas
Prepedido. envío antes de 4 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Cable de alimentación BS1363 UK13 a IEC320 C13 3 x 1.0mm² 250V/10A 6ft (1.8m), negro
Especificaciones
Macho
BS1363 UK13
Hembra
IEC60320 C13
Compatibilidad de voltaje
100-250VAC
Amperios máximos de entrada
10A
Longitud
6ft (1.8m)
Color
Negro
Calibre
3x 1.0mm²
Diámetro exterior
7.0 ± 0.2mm
Tipo de la chaqueta
H05VV-F
Material de la chaqueta
PVC
Número de conductores
3 cables, marrón, azul y amarillo/verde
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
14°F a 140°F (-10°C a 60°C)
Clasificación de temperatura de chaqueta
70°C
Doble bloqueo
No soportado
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024040110140157jdro.jpg)
Características
Transmisión estable de 10A/250V
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
La mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta H05VV-F
Reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores contra el entorno externo.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
H***r
United States
17 de mzo. de 2023
The Length of this is perfect. My dog chewed my original cord, had to get another and now I’m glad I did, because the other one was too short! My dog did me a favor and I’m glad I got this power cord.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0L***t
United States
07 de dic. de 2022
I run servers and switches in a datacenter, so quality is always a must. Once the power is interrupted because of poor-quality cords, the losses will be huge. I bought these cables which worked well. Flexible PVC material, no loose connection, and no issues with plugs heating up. Highly recommended.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente